Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano (Svizzero)
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hubbellwiring/products/18927468-4ba8-42af-b3e2-a2db14752d4f
Home
Categorie
Impianti elettrici
Ventilazione e distribuzione
Round Wire Basket Tray
Disponibile in Stati Uniti
Hubbell Wiring Device-Kellems
Follow
Round Wire Basket Tray
Round Cross-Wire Design
Features:
T-weld construction prevents snags
5mm round wire on smaller sizes
6mm round wire on larger sizes
High load rating
Easy to cut and fabricate fittings in the field
100% recycled steel
Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
2" x 4" mesh opening
Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
hubbell-round-wire-basket-tray
Famiglia di prodotto
Basket Tray and Ladder Rack
Gruppo di famiglia
Basket Tray
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2015-09-28
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/WireCableHose-Management/Wire-Basket-Tray/Round-Tray/HBT0204/p/1530603
Istruzioni di installazione
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2783.pdf
Descrizione Tecnica
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/wlbd007.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Ventilazione e distribuzione
Clasificazione IFC
Distribuzione elettrica
Nome UNSPSC
Electrical boxes
Codice UNSPSC
39121303
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Hubbell Wiring Device-Kellems
Passive Infrared Ceiling Sensor
4.6
(
5
)
Download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Metal Raceway HBL3000 Series
Download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Wireless Ceiling Sensor
Download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Daylight Harvesting Photocell
Download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Ultrasonic Ceiling Sensor
Download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Download