Pubblica i tuoi prodotti
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4314 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 10.7" (271.8)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.56" (242.8)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-b4314
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Flush
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)4.36
  • Profondità (pollici)3.2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303