Pubblica i tuoi prodotti
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Archiviato

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Famiglia di prodottoWall Solutions
  • Gruppo di famigliaZIP System R-Sheathing
  • Data di pubblicazione2020-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOSB Wood
  • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Codice UNSPSC30103604
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Descrizione Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Numero OmniClass23-13 37 17 11
  • Titolo OmniClassSheathing Products
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls