Pubblica i tuoi prodotti
Glass-u-a
Glass-u-a
Glass-u-a
    IAM Design
    Archiviato

    Glass-u-a

    I Glass-U “A” sono i profili più versatili della categoria, ideali sia per uso domestico che per la maggior parte dei luoghi pubblici. Sono disponibili in 2 versioni standard: per ancoraggio al pavimento o per ancoraggio a parete.
    Voce di capitolato
    • Progettato per: uso domestico e luoghi pubblici (carico di progetto 2,25 kN/m) Uso: interno ed esterno anche fronte mare Varianti: a pavimento o laterale Applicazioni: scale, balconi e balaustre Materiale: alluminio con effetto argento Dimensioni: 48 mm x 125 mm (h.canale interno 110 mm) Tamponamento: vetro Spessore vetro: da 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Finitura superiore: alluminio colore naturale effetto argento
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGlass-u-a
    • Famiglia di prodottoSystem
    • Gruppo di famigliaGlass railings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing