Pubblica i tuoi prodotti
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • Famiglia di prodottoCoffee Tables
    • Gruppo di famigliaTwist
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture