Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Miscelatore doccia a vista con cartuccia in ceramica Firma Flow da 38 mm con limitatore di acqua calda
    Voce di capitolato
    • Manico in metallo con indicazione del colore rosso e blu Valvola di ritegno Connessioni a S standard Mostrine cilindriche in metallo Spray per le mani monofunzionale Supporto da parete fisso Tubo doccia in metallo da 1500 mm Conforme a EN817 Miscelatore doccia esterno con set
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD251
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaMixer taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Germania
    Italia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Russia
    Spagna