Pubblica i tuoi prodotti
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function

    Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function

    CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Chrome
    Voce di capitolato
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 7,6lpm, Flow straightener CACHE M16,5x1 in a separate bag in the packaging, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, 2 pieces of Connector set PEGGLER G3/8- D15, Shank Fixation, Chrome finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD573
    • Famiglia di prodottoCERALOOK
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)361
    • Larghezza (mm)119
    • Profondità (mm)264
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito