Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM

    Specchio 700x700x20 mm. Connect Space
    Voce di capitolato
    • Specchio 700x700x20 mm. Connect Space - Specchio con sistema anti-appannamento. 700x700x20 mm. Kit di fissaggio incluso. Per l’abbinamento alle luci controllare la matrice di compatibilità a pag. 215 230 V~, 50 Hz, 44 W, IP44. Specchio 700x700x20 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0383
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia