Pubblica i tuoi prodotti
Sphero MIDI BI Urinal
Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero Midi Orinatoio sospeso 300x550x300 mm con alimentazione acqua posteriore. Bianco
    Voce di capitolato
    • Sphero Midi Orinatoio sospeso 300x550x300 mm con alimentazione acqua posteriore. Design compatto e contemporaneo,senza bordi, con geometria concava antispruzzo. Erogatore cromato con valvola per il controllo del flusso. Possibilità di scarico tra orizzontale o verticale. A corredo del prodotto: - Barra di fissaggio per una facile installazione. - Kit connessione per ingresso acqua posteriore - Piletta di scarico con chiave di servizio utile per una facile rimozione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE1831
    • Famiglia di prodottoSphero
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)16.428
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Bulgaria
    Germania
    Grecia
    Italia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Russia