Pubblica i tuoi prodotti
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    Specchi-Specchio rettangolare con bordi arrotonati con luce a LED integrata
    Voce di capitolato
    • Specchio rettangolare con bordi arrotonati con luce a LED integrata e luce inferiore per illuminazione lavabo. Sensore di accesione/spegnimento e regolazione di intensità. Sistema antiappannamento. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe II
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3351
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)26
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)7.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Bulgaria
    Francia
    Italia