Specchio quadrato, 1000x1000 mm con cornice esterna in alluminio nera (19,5x19,5x37,7 mm) "Squared". Doppia luce a led perimetrale 45 W (frontale verso utilizzatore e posteriore verso il muro). Senza interruttore. Kit fissaggio incluso 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K