Pubblica i tuoi prodotti
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Specchio rotondo Ø 900 mm con luce a LED-30 W "Round Ambient" su telaio metallico Black Brown. Kit fissaggio incluso 230 V 50 Hz IP44
    Voce di capitolato
    • Specchio rotondo, Ø 900 mm con luce a LED-30 W "Round Ambient" su telaio metallico Black Brown. Kit fissaggio incluso 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4133
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBathroom_Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Peso Netto (Kg)19.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Bulgaria
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia