Pubblica i tuoi prodotti
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    Piatto doccia UltraFlat S+, IdealSolid+, altezza 3 cm, quadrato, con scarico al centro, con piletta di copertura.
    Voce di capitolato
    • Piatto doccia UltraFlat S+, IdealSolid+, altezza 3 cm, quadrato, con scarico al centro, piletta di copertura in acciaio inox, sistema di scarico da 90 mm da ordinare separatamente, Antiscivolo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5618
    • Famiglia di prodottoUltraflat S+
    • Gruppo di famigliaShower Tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)48.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa