Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Soffione doccia Idealrain tondo 300mm fisso
    Voce di capitolato
    • Soffione doccia 300 mm, design cilindrico, ugelli “Easy clean” per prevenire la formazione di calcare e limitatore di flusso da 12 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5803
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliashower head set
    • Data di pubblicazione2021-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)303
    • Larghezza (mm)303
    • Profondità (mm)350
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa