Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN CUBE M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750
IDEALRAIN CUBE M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750

    IDEALRAIN CUBE M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750

    Aste doccia + doccette Idealrain Cube-Asta doccia M1/M3 Cube,
    Voce di capitolato
    • Asta doccia M1/M3 Cube, doccetta estraibile di dimensione 100x100 mm a 1 o 3 funzioni con sistema anticalcare e riduttore di portata a 8 l/min. Asta doccia murale da 720 mm con diametro 21 mm, supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm e supporto doccetta con scorrimento a pressione. Flessibile Idealflex da 1750 mm in materiale plastico ad effetto metallico. Portasapone trasparente. (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB0083
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower fittings package
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)720
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.06
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers