Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    Aste doccia + doccette Idealrain-Asta doccia M1/M3,
    Voce di capitolato
    • Asta doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Portasapone trasparente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB9418
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower fittings package
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers