Pubblica i tuoi prodotti
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Voce di capitolato
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC803
    • Famiglia di prodottoJOY
    • Gruppo di famigliaBATH FILLER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets