Pubblica i tuoi prodotti
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept air cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Voce di capitolato
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE0766
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin taps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)161
  • Larghezza (mm)601
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)14.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Ripiani
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins