Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano (Svizzero)
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/32db0eb4-4eab-4fa2-ae72-43e724dc692c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
La Dolce Vita® Vessel, square, 40x40 cm, height 20 cm, no overflow, incl fixation D570967, white
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
La Dolce Vita® Vessel, square, 40x40 cm, height 20 cm, no overflow, incl fixation D570967, white
Bacinella La Dolce Vita®, quadrata, 40x40 cm, altezza 20 cm, senza troppopieno, incluso fissaggio D570967, bianco
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Vasca La Dolce Vita®, quadrata, 40x40 cm, altezza 20 cm, senza troppopieno, inclusa fissaggio D570967, bianco, scatola di cartone, pallet EU
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E2718
Famiglia di prodotto
La Dolce Vita
Gruppo di famiglia
WASHBASIN
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-28
Numero di versione
1
Altezza (mm)
200
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
345
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealstandard.it/prodotti/highlights/atelier
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/lavabi/lavabo
Video di istruzione
https://www.youtube.com/@Idealstandardinternational
Certificazione di Prodotto
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Descrizione Tecnica
https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/lavabi/lavabo
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Argilla refrattaria
Progettato in
Italia
Peso Netto (Kg)
11
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Spagna
Prodotti simili
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.4
(
18
)
Download
Ideal Standard
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
3.5
(
13
)
Download
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 40X100
Download
Ideal Standard
I.Life b, close coupled toilet with cistern side inlet 6/3l and sandwich seat
Download
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
Download
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Download