Pubblica i tuoi prodotti
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Mobile sottolavabo 430x402x540 mm, 2 cassetti
    Voce di capitolato
    • FINESSE | Mobile sottolavabo 430x402x540 mm, 2 cassetti | Cassetto ad estrazione completa, Chiusura rallentata, Salvaspazio, Assemblato, Legno proveniente da fonti sostenibili
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE3405
    • Famiglia di prodottoFinesse
    • Gruppo di famigliaBathroom Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)402
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Peso Netto (Kg)18.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa