Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE7146
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWall-hung wash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)420
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa