Pubblica i tuoi prodotti
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain Rubinetto monoforo a colonna con canna tubolare r125
    Voce di capitolato
    • "Rubinetto a colonna per acqua fredda o premiscelata, Bocca tubolare R125, Regolazione volume sull'estremità anteriore della bocca bocca tubolare, Aeratore nascosto Cache M21,5x1, G½“ Testata a disco ceramico aperta e chiusa con una manopola rotante, Fissaggio gambo G½” e Flow portata a 3 bar 6 l/min Conforme a EN817.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoF2842
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBASIN PILLAR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)165
    • Profondità (mm)245
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets