Pubblica i tuoi prodotti
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Voce di capitolato
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJ5031
    • Famiglia di prodottoPLAYA
    • Gruppo di famigliaSanitary: Other Sanitary
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011445
    • Nome ETIMWashbasin column
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Numero OmniClass23-21 25 23 15
    • Titolo OmniClassPedestals

    Disponibilità Regionale

    Africa