Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Porta doccia con apertura scorrevole laterale, vetro temperato di 6 mm, trattamento Ideal Clean, finitura profili brillante, maniglia cromata, chiusura magnética, sistema “Click&Clean” e reversibile

    Voce di capitolato
    • Porta doccia con apertura scorrevole laterale di altezza: 195 cm, vetro temperato di sicurezza (EN14428), spessore lastre vetro: 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie e finitura profili brill lucido. Apertura laterale, maniglia in metallo cromata, chiusura magnética, carrelli con cuscinetti a sfera registrabili,  per la regolazione in altezza dell'anta scorrevole e estensibilità 50 mm
      Abbinabile a laterale fisso CONNECT 2/L, sistema “Click&Clean” di aggancio e sgancio rápido e installazione reversibile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9277
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaQuadrant Shower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa