Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Lateraly Fisso per doccia Mod.L con vetro temperato 6 mm, trattamento Ideal Clean, maniglia cromata, sistema Click&Clean e reversibile

    Voce di capitolato
    • Laterale Fisso per doccia Mod. L di altezza 195 cm, con vetro temperato di sicurezza (EN14428) Spessore lastre vetro: 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie, Finitura profili: brill lucido, Estensibilità 50 mm.
      Da abbinare ai modelli CONNECT 2/A, CONNECT 2/R come terzo lato, ai modelli CONNECT 2/PV, CONNECT 2/PS, CONNECT 2/PSC, CONNECT 2/PSC2 come secondo  e terzo lato, non installabile singolarmente e con installazione reversibile.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9301
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins