Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM
CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM

    CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM

    Cabina doccia ad angolo curvo con doppia porta scorrevole vetro temperato di 6 mm, trattamento Ideal Clean e finitura profili bianche,  apertura ad angolo, maniglia cromata, chiusura magnética, sistema “Click&Clean” e reversibile.
    Voce di capitolato
    • Cabina doccia ad angolo curvo con doppia porta scorrevole  de altezza: 195 cm  con vetro temperato di sicurezza (EN14428), spessore lastre vetro 6 mm,  trattamento Ideal Clean di serie e finitura profili bianche.Apertura centrale con due ante curve scorrevoli, raggio 550 mm, carter di copertura viti di fissaggio a parete, maniglia in metallo cromata, chiusura magnética, carrelli con cuscinetti a sfera a 16 ruote registrabili,  per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli, estensibilità 25 mm.Abbinabile a laterale fisso CONNECT 2/L come terzo lato, sistema “Click&Clean” di aggancio e sgancio rapido e installazione reversibile. Finitura profili bianche.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9662
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)515
    • Profondità (mm)2025
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures