Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Porta doccia con apertura scorrevole centrale, vetro temperato di 6 mm, trattamento Ideal Clean, finitura profili bianche, maniglia cromata, chiusura magnética, sistema “Click&Clean” e reversibile.
    Voce di capitolato
    • Porta doccia con apertura scorrevole laterale di altezza: 195 cm, vetro temperato di sicurezza (EN14428), spessore lastre vetro: 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie e finitura profili bianche. Apertura centrale, maniglia in metallo cromato, chiusura magnética, carrelli con cuscinetti a sfera registrabili,  per la regolazione in altezza dell'anta scorrevole e estensibilità 50 mmAbbinabile a laterale fisso CONNECT 2/L, sistema “Click&Clean” di aggancio e sgancio rápido e installazione reversibile. Finitura profili bianche.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9688
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)2025
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures