Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9692
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)2025
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures