Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Laterale Fisso per doccia Mod.L con vetro temperato 6mm  trattamento Ideal Clean, maniglia cromata, sistema Click&Clean e reversibile. Finitura profili bianche.
    Voce di capitolato
    • Laterale Fisso per doccia Mod. L di altezza 195 cm, con vetro temperato di sicurezza (EN14428) Spessore lastre vetro: 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie, Finitura profili: Bianche, Estensibilità 50 mm.Da abbinare ai modelli CONNECT 2/A, CONNECT 2/R come terzo lato, ai modelli CONNECT 2/PV, CONNECT 2/PS, CONNECT 2/PSC, CONNECT 2/PSC2 come secondo  e terzo lato, non installabile singolarmente e con installazione reversibile.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9697
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)2025
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa