Pubblica i tuoi prodotti
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS™ Modulo Per Lavabo con Rubinetto

    Voce di capitolato
    • Modulo WT per contenere lavabi con rubinetto. Elemento WT pre-assemblato pronto per l'installazione per montaggio a parete o su supporto (muro a secco). Telaio in acciaio con profilo autoportante con piedini regolabili in altezza, superficie protetta contro la corrosione mediante verniciatura a polvere plastica Telaio caricabile fino a 150 kg. Ripiano regolabile per lavabi con dimensioni di montaggio da 60 a 390 mm. Con gomiti di collegamento preassemblati per alloggiare valvole ad angolo. Ponti di montaggio regolabili in altezza.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR0102
    • Famiglia di prodottoPROSYS
    • Gruppo di famigliaWash Basin Frame
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_98
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basin support brackets
    • Numero OmniClass23-39 29 13 19 11
    • Titolo OmniClassSurface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa