Pubblica i tuoi prodotti
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    Voce di capitolato
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR4308
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom integrated furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)440
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units