Pubblica i tuoi prodotti
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Dea-Lavabo da appoggio su piano
    Voce di capitolato
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT0443
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC Seats and covers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)320
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basin systems

    Disponibilità Regionale

    Europa