Pubblica i tuoi prodotti
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Voce di capitolato
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2909
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)0.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCProjection lamps
    • Codice UNSPSC45111602
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps