Pubblica i tuoi prodotti
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE

    STRADA II BTW BWL CC WHITE

    Strada II-Vaso a terra filo parete per cassetta AquaBlade®.
    Voce di capitolato
    • Vaso a terra filo parete per cassetta AquaBlade®. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 270 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T292701 e il sedile sono da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. (Disponibile da settembre 2018)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2926
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)665
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans