Pubblica i tuoi prodotti
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Lavamani Extra Semi Appoggio 50 cm, Senza Fori Rubinetto, Troppopieno Asolato
    Voce di capitolato
    • Lavabo da Semincasso 50 cm, Senza Fori per Rubinetteria, Troppopieno Asolato - Bianco
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4278
    • Famiglia di prodottoExtra
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)12.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures