Pubblica i tuoi prodotti
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Voce di capitolato
    • Linda Lavabo 500 mm, Lavabo, Super Finefireclay, Tecnologia Diamatec, Metodo di montaggio: Appeso, Tipo di fissaggio: Tasselli, Numero di lavabi: 1. Disponibile nelle finiture White, Ideal Plus White e Silk White.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4393
    • Famiglia di prodottoLinda-X
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)15.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins

    Disponibilità Regionale

    Europa