Pubblica i tuoi prodotti
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S lavamani 45 cm con foro destro, con troppopieno, bianco in scatola di cartone, pallet EU
    Voce di capitolato
    • lavamani 45 cm con foro destro, con troppopieno, bianco in scatola di cartone, pallet EU. Disponibile in due finiture, Ideal Plus White e White.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4586
    • Famiglia di prodottoI.life S
    • Gruppo di famigliaWash Basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)6.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Numero OmniClass23-11 21 21 13
    • Titolo OmniClassCatch Basins