Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFE A VANITY 84 CM CON TAPHOLE CENTRALE, CON TROPPO PIENO
I.LIFE A VANITY 84 CM CON TAPHOLE CENTRALE, CON TROPPO PIENO

    I.LIFE A VANITY 84 CM CON TAPHOLE CENTRALE, CON TROPPO PIENO

    i.life A Lavabo 84 cm con foro centrale, con troppopieno, in scatola di cartone, pallet EU
    Voce di capitolato
    • Lavabo lavabo 84 cm con foro centrale, con troppopieno, in scatola di cartone, pallet EU, disponibile in 2 finiture, White e Ideal Plus White
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4620
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)15.5
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)23.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-11 21 21 13
    • Titolo OmniClassCatch Basins

    Disponibilità Regionale

    Europa