Pubblica i tuoi prodotti
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Voce di capitolato
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4674
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)485
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)16.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets