Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR

    I.life  Slider 130 cm, Porta scorrevole senza maniglia, vetro trasparente con tecnologia Ideal Clean. Finitura argento brillante.
    Voce di capitolato
    • I.life  Slider 130 cm, Porta scorrevole senza maniglia, vetro trasparente con tecnologia Ideal Clean. Finitura argento brillante.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4947
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaShower Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2005
    • Larghezza (mm)1275
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)60
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures