Pubblica i tuoi prodotti
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B Lavabo rettangolare 45x37cm con troppopieno, bianco, in scatola di cartone, pallet EU
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 45x37cm con troppopieno, bianco, in scatola di cartone, pallet EU
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5092
    • Famiglia di prodottoIdeal Standard i.life B
    • Gruppo di famigliaIdeal Standard i.life B
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)7.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures