Pubblica i tuoi prodotti
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Vasca freestanding 1500x750x610 mm, senza foro rubinetteria, con troppopieno, senza scarico
    Voce di capitolato
    • DEA | Vasca freestanding 1500x750x610 mm, senza foro rubinetteria, con troppopieno, senza scarico | Resistente alle sostanze chimiche, Resistente alla luce
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5464
    • Famiglia di prodottoDEA
    • Gruppo di famigliaBath Tub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs

    Disponibilità Regionale

    Europa