Pubblica i tuoi prodotti
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    I.LIFE O | Pacchetto vaso filoparete 350x535x400 mm, CL1 scarico completo 3.9 - 6 l/min, scarico orizzontale
    Voce di capitolato
    • I.LIFE O | Pacchetto vaso filoparete 350x535x400 mm con finiture bianco lucido, CL1 scarico completo 3.9 - 6 l/min, scarico orizzontale | CL1, CL2, Sedile a chiusura rallentata
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5725
    • Famiglia di prodottoi.Life O
    • Gruppo di famigliaToilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)355
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)23.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa