Pubblica i tuoi prodotti
Fastlane Intelligate
Archiviato

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicointelligate
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaIntelligate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)162
  • Profondità (mm)162
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Codice UNSPSC46161510
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles