Pubblica i tuoi prodotti
Fastlane Passgate
Archiviato

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopassgate
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaPassgate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)162
  • Profondità (mm)162
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Codice UNSPSC46161510
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles