Pubblica i tuoi prodotti
Caldaia ad alto accumulo d'acqua ARES PRO 150
Caldaia ad alto accumulo d'acqua ARES PRO 150
Caldaia ad alto accumulo d'acqua ARES PRO 150
Caldaia ad alto accumulo d'acqua ARES PRO 150
    IMMERGAS

    Caldaia ad alto accumulo d'acqua ARES PRO 150

    RISPARMIO Massima efficienza: l'accumulo primario di grandi dimensioni e il rapporto di modulazione che arriva fino a 1:4 della massima potenza, riducono il numero dei cicli di accensione/spegnimento del bruciatore, portando risparmio nei costi di gestione. COMFORT Bollitore: l'elemento termico ad alto contenuto d'acqua in acciaio Inox, garantisce lunga durata nel tempo. In sostituzione ad impianti esistenti, presenta un ridotto rischio di intasamento (non serve né il compensatore né lo scambiatore a piastre). Flessibilità di gestione: dotate di display LCD e centraline di back-up, si possono gestire fino a 12 circuiti di impianto più un accumulo di ACS e un circuito diretto. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE Classe ecologica 6: appartiene alla classe più ecologica prevista dalle Norme Europee che riguardano le emissioni inquinanti di NOX. INSTALLAZIONE Grande flessibilità: omologata per insatallazione all'interno può essere utilizzata da sola o in cascata fino ad un masimo di 12 apparecchi. Non necessita di circuito primario: può essere connessa direttamente all'impianto e non richiede limitazione alla temperatura di ritorno.
    Voce di capitolato
    • Ampia gamma formata da 7 modelli a condensazione per solo riscaldamento a basamento a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B23P) ad alto rendimento, con potenze da 150 a 600 kW, installabili singolarmente o in batteria (fino a 8 apparecchi). Il generatore è composto da: • elemento termico ad alto contenuto d'acqua a sviluppo verticale in acciaio Inox, con perdite di carico lato acqua estremamente ridotte; • bruciatore modulante verticale a premiscelazione totale, ad irraggiamento, in fibra metallica, completo di doppia candeletta d’accensione e candeletta di controllo a ionizzazione; • campo di modulazione della potenza fino a 1:4; • compattezza dimensionale; • grado di protezione elettrica IPX4D, solo per installazione all'interno; • pannellatura integrale removibile dotata di griglia posteriore per la presa dell'aria comburente; • scarico fumi singolo posizionato posteriormente; • coibentazione con lana minerale posta sull'elemento termico, spessore 50 mm; • vasca raccolta condensa in acciaio Inox con sensore di livello. • attacchi flangiati di mandata e ritorno; • ventilatore a miscelazione totale aria/gas a velocità variabile elettronicamente con valvola clapet antireflusso integrata; • pannello di comando frontale a scomparsa, in grado di programmare settimanalmente gli orari di funzionamento dei circuiti dell'impianto (fino ad un massimo di 12 circuiti di impianto indipendenti); Gestione di: - 1 circuito di riscaldamento diretto; - 1 circuito sanitario - produzione acqua calda sanitaria con sonda di temperatura (di serie) - 1 circuito di riscaldamento primario in presenza di separazione idraulica, comandabile mediante relè di attivazione per il comando di un circolatore a velocità fissa, oppure mediante uscita analogica 0-10 V per il comando di un circolatore modulante . Collegando 4 schede SHC si può arrivare a gestire 12 differenti circuiti utilizzatori, ad esempio: - Circuiti di riscaldamento diretti o miscelati; - Circuiti per la produzione di ACS con accumulo sanitario; - Circuiti per la produzione di ACS con scambiatore a piastre; - Circuiti per la produzione di ACS con scambiatore a piastre e valvola miscelatrice; - Circuito solare termico • Sonde fornite di serie: Sonda esterna; Sonda bollitore; N°3 sonde NTC;
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARESPRO150
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)944
    • Larghezza (mm)666
    • Profondità (mm)1809
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)407
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilità Regionale

    Europa