Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Another take on the sophisticated round ceiling panel, this design includes round bubble-shaped perforations that contribute to an exciting and dynamic look. Layer sizes and colours to instantly inject new life into a low-budget project.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-panel-round-bubbles
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1195
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori