Pubblica i tuoi prodotti
Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)
inpro
Archiviato

Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)

Features and Benefits
  • System for Drywall Finishes
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering.
  • Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility.
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling, Movement: +/- 25%, Joint width: 1"-3", optional fire rated, optional vapor barrier
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2397-022
  • Famiglia di prodottoExpansion Joints
  • Gruppo di famigliaExpansion Joint Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2010-11-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione