Pubblica i tuoi prodotti
M2 Closed | Cassettiera per piastrelle
M2 Closed | Cassettiera per piastrelle
M2 Closed | Cassettiera per piastrelle
    INSCA
    Archiviato

    M2 Closed | Cassettiera per piastrelle

    M2 Closed è una cassettiera per l'esposizione di piastrelle della serie I Nostri Banchi. 

    Questo espositore chiuso è dotato di due cassetti con guide estraibili e di un sistema di vani interni che consente di organizzare piastrelle in ceramica fino a 610 mm di larghezza e 300 mm di altezza, con uno spessore massimo di 12 mm.

    Grazie al suo design modulare e alla possibilità di personalizzare dimensioni e finiture, M2 Closed si adatta facilmente alle esigenze di ogni progetto espositivo.

    Voce di capitolato
    • Finitura: Bianco

      Finiture: Rovere Antico, Vicenza, Argento, Antracite e Nero.

      Larghezza cassetto: 61 o 101

      Spessore piastrella: Massimo 12 mm

      Dimensioni: 985 x 720 x 876 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicom2-closed-tile-drawer-unit
    • Famiglia di prodottoI Nostri Banchi Serie
    • Gruppo di famigliaTechnical bench for displaying tiles
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)985
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)876
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cabine modulari