Pubblica i tuoi prodotti
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    Voce di capitolato
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoann-14
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings